Publicar produtos
CVEN2 ArcMed Comforting Views, Recessed

CVEN2 ArcMed Comforting Views, Recessed

Traduzido por Google,

O sistema Fail-Safe Changing Views Enhanced combina um painel totalmente luminoso com o apelo estético da estimulação visual. Ideal para uso em quartos de pacientes, salas de recuperação ou saguões de hospitais, o Changing Views Enhanced é a luminária perfeita para adicionar um toque de aconchego visual a qualquer ambiente.

Especificação
    • 2x2, 2x4, and 4x4 fully luminous panel for light source
    • Available in an array of configurations with over +100 images
    • Mental Health Compliant
    • 2" Lift Kit with sealed bottom lens available
    • Dimmable 0-10v 10% or 1%
    • Wet location and IP65 rated, under covered ceiling
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooperlighting-cven2_arcmed_comforting_views_recessed
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosFail-Safe
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-13
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação