Publicar produtos
Sure-Lites AEL2 Series

Sure-Lites AEL2 Series

Traduzido por Google,
A Luz de Emergência Arquitetônica Sure-Lites foi projetada para fornecer iluminação superior enquanto se mistura ao espaço ao redor. O invólucro é construído em alumínio fundido com uma lente de policarbonato refrativa integral e design óptico avançado, que em conjunto com LEDs de longa duração e com eficiência energética fornece desempenho máximo de iluminação de caminho de saída. A Luz de Emergência Arquitetônica Sure-Lites é listada para temperaturas entre -30 °C e 50 °C (-22 °F e 122 °F) e está disponível com autodiagnóstico Eagle Eye™.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooperlighting-emergency-sure-lites-ael2-led
  • Familia de productoEmergency Lighting
  • Grupo de produtosSure-Lites™ AEL 2
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-02-08
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures