Publicar produtos
Halo HLBFR Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights
Halo HLBFR Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights
Halo HLBFR Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights
Halo HLBFR Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights
Halo HLBFR Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights
Halo HLBFR Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights
Halo HLBFR Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights
Halo HLBFR Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights
Halo HLBFR Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights
Halo HLBFR Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights

    Halo HLBFR Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights

    Traduzido por Google,

    Luminárias seguras, testadas e confiáveis ​​que atendem aos mais recentes códigos de construção com classificação de resistência ao fogo, com certificação de 2 horas de acordo com o requisito de teste UL263. Os braços com mola prendem firmemente essas luminárias sem haste diretamente ao teto com classificação de resistência ao fogo, proporcionando um encaixe AirTite seguro. As luminárias HLBFR são selecionáveis ​​em campo com 5 cores e oferecem dimerização sem cintilação de até 5%, facilitando a personalização da iluminação. As luminárias HALO HLBFR são a solução ideal para prédios de apartamentos, sobrados, condomínios e aplicações comerciais onde a segurança é primordial.

    Especificação
      • Round 4” & 6” Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights
      • Suitable for installation in IC (insulation contact) or non-IC fire-rated applications
      • Canless springs fit fire-rated ceilings between ½” – 2” thick
      • 5-color field-selectable™: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K; 90+ CRI
      • Lens & Trim: Slim die-cast trim with textured low-glare prismatic lens
      • Brightness (@3000K): 690 or 1035 lm
      • Dimming: Dims to 5% (phase cut LE/TE); 120V input
      • Available in Matte Black or Matte White finishes
      • AIR-TITE, wet location-listed, and ENERGY STAR®
      • 50,000 hrs of maintenance-free operation
      • 5-year warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-halo-hlbfr-fire-rated-slim-low-glare-canless-led-downlights
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosHalo LED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-17
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação