Publicar produtos
Halo HLC Tapered Surface Mount LED Disk Lights
Halo HLC Tapered Surface Mount LED Disk Lights
Halo HLC Tapered Surface Mount LED Disk Lights
Halo HLC Tapered Surface Mount LED Disk Lights
Halo HLC Tapered Surface Mount LED Disk Lights
Halo HLC Tapered Surface Mount LED Disk Lights
Halo HLC Tapered Surface Mount LED Disk Lights

    Halo HLC Tapered Surface Mount LED Disk Lights

    Traduzido por Google,
      As luminárias de disco cônicas HLC oferecem um acabamento discreto e nivelado no teto, com instalação ultrarrápida por baixo do forro. Projetadas para aplicações residenciais de grande volume, elas são montadas diretamente em caixas de junção compatíveis, sem a necessidade de clipes ou placas. A lente com sistema de liberação por torção permite acesso rápido ao seletor de temperatura de cor de 5 posições, simplificando a seleção da cor. Disponíveis em embalagens econômicas para facilitar a instalação por profissionais.
    Especificação
      • Round 4-inch and 6-inch low-profile tapered surface mount fixtures for residential downlighting
      • Ultra-fast below-the-ceiling installation in most standard/pancake 3O/4O (3-1/2"/4") junction boxes (mounting hardware included)
      • Twist-release lens with keyhole slots for quick install and easy CCT selection
      • 5-color Field-SeleCCTable™ (27/30/35/40/5000K); 90+ CRI
      • Brightness (@3000K): 690 lm (4"), 970 lm (6")
      • Dimming: Dims to 10% (phase cut LE/TE) with compatible dimmers; 120V input
      • Wet location listed for shower areas and covered outdoor spaces
      • AIR-TITE, IC-rated, and ENERGY STAR® certified
      • 50,000 hrs of maintenance-free operation
      • 5-year warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-halo-hlc-tapered-surface-mount-led-disk-lights
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosHalo LED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-06
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação