Publicar produtos
Sure-Lites SELPH100R3
Sure-Lites SELPH100R3
Sure-Lites SELPH100R3

    Sure-Lites SELPH100R3

    Traduzido por Google,
    A luz de emergência de alta potência Sure-Lites da série SELHP100R3 é uma solução compatível com o código UL924 projetada para aplicações comerciais e industriais para fornecer até 100 pés de cobertura de saída por um mínimo de 90 minutos durante uma queda de energia. Os principais recursos da série incluem: uma bateria de fosfato de ferro-lítio capaz de fornecer até 3 watts de capacidade remota, caixa termoplástica de alto impacto, cabeçotes de LED ajustáveis, de longa duração e livres de manutenção, bem como autodiagnósticos que executam os requisitos da NFPA. testes mensais e anuais, tornando esta série a solução ideal para alturas de montagem de 7,5 pés a 24 pés ou superiores. As versões com capacidade remota são totalmente compatíveis com controles remotos LED SRP/SRM/SRPA. A entrada universal de 120~277 VCA e o padrão de montagem da caixa de junção universal reduzem o tempo e o custo de instalação.
    Especificação
      • Emergency Egress Coverage of 100 feet
      • Long-life, maintenance free LED source
      • Provides 90 minutes of emergency lighting when power is lost
      • Long-life lithium ion phosphate battery provides up to 3 watts remote capacity
      • Labor savings self-diagnostics option
      • 5-year product warranty
      • Universal 120~277 VAC input and key hole mounting facilitates rapid installation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-sure-lites-selph100r3
    • Familia de productoEmergency Lighting
    • Grupo de produtosSure-Lites
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures