Publicar produtos
Halo LT56 Selectable LED Trim Retrofit

Halo LT56 Selectable LED Trim Retrofit

Traduzido por Google,

Ideal como solução de retrofit com economia de energia, mas também adequado para novas construções e instalações de remodelação, o LT56 é um módulo de acabamento de defletor LED para uso em downlights embutidos com abertura de 5" e 6". O Downlight é certificado pela UL para uso com HALO e outras caixas compatíveis e a construção de precisão torna qualquer caixa hermética para maior economia de HVAC e conformidade com o código. Uma ampla distribuição torna o LT56 ideal para iluminação geral e de tarefas.

Especificação
    • LED retrofit shallow lens downlight with baffle trim
    • Retrofits existing 5" and 6" housings with screwbase adapter included
    • Use 5" and 6" HALO and other new construction and remodel housings
    • 5 color temperatures: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K CCT, CRI: 90
    • Dead front, non-conductive construction, L70 at 35,000 hours
    • Torsion spring adjust for housing size, holds trim securely to ceiling
    • 120V, Phase dimming down to 10%, Lumens: up to 780, Up to 84 lm/W
    • Damp and wet location listed for showers and protected ceilings
    • Meets NFPA requirements for use in closets, AIR-TITE™
    • ENERGY STAR™ certified, 5-year warranty
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooperlighting-halo-lt56-selectable-led-trim
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosHalo LED
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures