Publicar produtos
Halo RSQ Square Recessed Baffle LED Trims 5 Inch
Halo RSQ Square Recessed Baffle LED Trims 5 Inch
Halo RSQ Square Recessed Baffle LED Trims 5 Inch

    Halo RSQ Square Recessed Baffle LED Trims 5 Inch

    Traduzido por Google,

    A Série RSQ é a solução de iluminação perfeita para tetos de altura baixa a média. Uma lente quadrada rasa e um defletor giratório facilitam a instalação e o alinhamento. Com o interruptor Lumen Select e dimerização de 5% sem cintilação, você pode personalizar facilmente os níveis de iluminação para atender às suas necessidades. E o interruptor CCT de 6 posições oferece uma gama de 5 temperaturas de cor, além de Dim to Warm, permitindo-lhe criar o seu próprio ambiente incrível. Os acabamentos LED HALO RSQ são adequados para novas construções, remodelações e instalações de retrofit na maioria dos invólucros IC (contato de isolamento) ou não IC. Eles são AIR-TITE, compatíveis com o código e proporcionam economia adicional de energia. Atualize sua iluminação com os acabamentos de LED embutidos quadrados RSQ hoje mesmo.

    Especificação
        • Square 4", 5”, and 6" sizes available
        • Install into most recessed housings; the rotatable trim makes alignment easy
        • 6-Position Switch: 5-color Field-SeleCCTable (2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K) + Dim-to-Warm (3000K dims to 1800K); 90+ CRI
        • Lens & Trim: Shallow square diffuse lens and non-conductive, dead-front baffle trim
        • Brightness: Lumen Select 4" 600/900 lumens; 5" & 6" 600/1000 lumens (nominal)
        • Dimming: Dims to 5% (phase cut LE/TE) with compatible dimmers; 120V input
        • Mounting hardware, orange LED Quick Connect and E26 adapter included
        • AIR-TITE, wet location-listed, IC-rated, and ENERGY STAR® certified
        • 50,000 hrs of maintenance-free operation
        • 5-year warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-halo_rsq_square_recessed_baffle_led_trims_5
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosHalo LED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-14
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures