Publicar produtos
iO LED MiniO MMG
iO LED MiniO MMG
iO LED MiniO MMG
iO LED MiniO MMG
iO LED MiniO MMG
iO LED MiniO MMG

    iO LED MiniO MMG

    Traduzido por Google,

    O iO MiniO mini-graze oferece iluminação arquitetônica linear de destaque e sanca em um formato minimalista com driver remoto. O MiniO mini-graze é ideal para pequenas aberturas, sancas e rasantes, ao mesmo tempo em que oferece excelente qualidade de cor em quatro temperaturas de cor de luz branca estática e ampla gama de cores RGBW. Diversas distribuições ópticas permitem múltiplas camadas de luz em uma variedade de detalhes arquitetônicos. Este formato minimalista está disponível em três níveis de iluminação, variando de cerca de 250 lúmens por pé a mais de 500 lúmens por pé, proporcionando um brilho contínuo sutil ou iluminação ambiente em um formato do tamanho de uma moeda de dez centavos. O dimerizador padrão de 0-10 V via driver remoto é capaz de operar até 8,5 metros com uma única fonte de alimentação.

    Especificação
      • Architectural linear accent and cove fixture for diminutive indoor spaces
      • Over 500 lm/ft (3 light level options 3W, 5W & 8W per linear foot) in static white (2700K | 3000K | 3500K | 4000K)
      • The wide RGBW color gamut allows for millions of differentiated colors
      • Four optimized micro-prismatic optical distributions (10°x60°, 30°x30°, 60°x60°, & Asymmetric Lambertian)
      • High color quality & 95+ CRI standard
      • Surface-mount and +/- greater than 90° adjustable mounting bracket
      • 1ft & 4ft lengths standard
      • Up to 28' linear run with single power supply
      • Simplistic plug & play connections for ease of installation
      • On/Off or standard 0-10V control protocol with 100%-1% dimming range
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-io-led-minio-mmg
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosiO Led
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-27
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação