Publicar produtos
Lumark Prevail Petite Discrete
Lumark Prevail Petite Discrete

    Lumark Prevail Petite Discrete

    Traduzido por Google,
    A luminária de montagem em parede Prevail Petite Discrete combina desempenho óptico, eficiência energética e confiabilidade de longo prazo em um design de corte completo avançado e discreto. Utilizando a mais recente tecnologia LED, a luminária Prevail Petite Discrete oferece uniformidade inigualável, resultando em maior espaçamento de instalação. A porta suspensa de montagem em superfície facilita a instalação em paredes externas com fiação embutida ou de superfície. Com economia de energia superior a 85%, a luminária Prevail Petite Discrete substitui os equivalentes de iodetos metálicos de 70W-250W, tornando-a ideal para entradas de edifícios, docas de carga e iluminação de perímetro para vias de pedestres.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-prevail-petite-discrete-wall-surface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-22
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures