Publicar produtos
Halo RL Night Light 4" Direct Mount
Halo RL Night Light 4" Direct Mount

    Halo RL Night Light 4" Direct Mount

    Traduzido por Google,
    O HALO RL Night Light 4" Direct Mount possui dois modos: modo downlight para iluminação geral da área e modo de luz noturna para um brilho suave iluminando o acabamento de acrílico. Basta alternar o interruptor de luz para alterar os modos. O modo downlight possui CCT selecionável de 5 cores variando de luz quente de 2700K a luz fria de 5000K, enquanto o modo de luz noturna oferece um brilho quente de 2000K. Este downlight de montagem direta sem lata não requer uma caixa para instalação. O design fino se encaixa em construção 2x4 ou espaços plenum ultra-rasos. lente e até mesmo brilho tornam esta a solução perfeita em uma infinidade de aplicações residenciais, incluindo quartos de crianças, banheiros, corredores ou qualquer espaço que você possa precisar de uma luz noturna.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-rl-night-light-4-inch-direct-mount
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-22
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures