Publicar produtos
Shaper Fabrique 164-W LED Square Wall Mount

Shaper Fabrique 164-W LED Square Wall Mount

Traduzido por Google,
"O suporte de parede Fabrique 164-W é uma luminária de parede decorativa com formato quadrado. Seu tecido é de acordo com as especificações, perfeito para aplicações comerciais. Com formato de tecido quadrado em tamanho 1 e uma fonte de luz LED integral, o 164-W A série oferece 11 tecidos padrão, 3 tecidos revestidos de vinil para áreas de limpeza e 4 madeiras impressas, em 1 tamanho de sombra padrão. A fonte LED 80+ CRI está disponível em quatro CCTs, permitindo que você selecione sua iluminação para a tarefa em questão. (ou clima que você deseja criar). O 164-W também é compatível com ADA. A coleção Fabrique é conhecida por seu tecido de alta qualidade, bordas enroladas à mão, estrutura de aço de alto calibre, suporte de estireno laminado e estrutura interna mínima ".
Especificação
    • Square wall sconce with fabric shade and performance LED lighting
    • 1 fixture sizes: 26" length x 8.5" height x 4" depth
    • Available in 2700K, 3000K, 3500K, and 4000K color temperatures
    • Hand rolled tucked edges
    • Fabric on translucent white styrene backer w/ welded wire steel frame
    • 11 Fabrics to choose from
    • 3 Vinyl coated fabrics options (great for wipe down needs)
    • 4 Printed wood options
    • 6 standard painted finishes and custom color available
    • ADA compliant
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooperlighting-shaper-fabrique-164-w-led-square-wall-mount
  • Familia de productoShaper
  • Grupo de produtosFabrique
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-10
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Costa Rica
Cuba
Dominican Republic
Greenland
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
United States