Publicar produtos
Metalux SNF Series

Metalux SNF Series

Traduzido por Google,
A série SNF é uma família de tiras estreitas funcional e multifuncional que incorpora desempenho premium e durabilidade de construção. Projetado com nosso design de soquete Flip-Up fácil de usar, o SNF reduz significativamente o tempo de instalação. O desempenho e a versatilidade de aplicação desta série podem ser aumentados pela incorporação de refletores simétricos ou assimétricos. A série SNF pode ser instalada usando vários métodos de montagem e várias opções e acessórios estão disponíveis. O tamanho pequeno do SNF o torna a escolha ideal para aplicações arquitetônicas com restrição de tamanho. A Série SNF pode ser a solução de iluminação em aplicações comerciais, industriais, de varejo e residenciais. As luminárias podem ser usadas em áreas de armazenamento/utilidade, enseadas, vitrines, lojas, tarefas e iluminação geral da área. Certos contaminantes transportados pelo ar podem diminuir a integridade dos componentes acrílicos. Consulte as tabelas de compatibilidade de materiais para obter informações adicionais.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooperlighting-snf-series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-18
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures