Publicar produtos
Shaper 674 Series Luminous Vertical Wall Sconce

Shaper 674 Series Luminous Vertical Wall Sconce

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,
A série 674 é uma arandela de parede versátil, funcional, decorativa e de alto desempenho com uma forma linear e vertical. A 674 tem uma lente de acrílico junto com acabamento e aletas metálicas que são de nível de especificação e perfeitas para aplicações comerciais. A 674 está disponível com uma fonte de luz LED integral e oferece 6 acabamentos de pintura metálica em 3 tamanhos padrão. As opções estéticas de barras de acabamento horizontais ou verticais adicionam uma opção atraente. A fonte de LED 80+ CRI está disponível em quatro CCTs, permitindo que você selecione sua iluminação para a tarefa em questão (ou o clima que deseja criar). A série 674 também é compatível com ADA. Os Shaper 600 são conhecidos por desempenho, durabilidade e entrega estética limpa com desempenho de lúmen com o qual você pode contar.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooperlighting-wall-shaper-674-series-led
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de produtosShaper™ 674 Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-04-25
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Costa Rica
Cuba
Dominican Republic
Greenland
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
United States