Publicar produtos
Streetworks UFLD Utility Flood

Streetworks UFLD Utility Flood

Traduzido por Google,
A luminária de holofote LED UFLD combina óptica de alta eficiência, gerenciamento térmico superior e eficiência energética em uma solução econômica. O design compacto e robusto incorpora um compartimento de driver separado para máxima dissipação de calor para garantir a longevidade do dispositivo e da óptica. A luminária UFLD usa óptica de engenharia de precisão, proporcionando uniformidade superior e excelente iluminação para a aplicação alvo. As aplicações típicas incluem iluminação de área para segurança, iluminação de fachada de edifício, iluminação de destaque e sinalização em aplicações comerciais e industriais. A luminária UFLD é listada pela UL/cUL para locais úmidos e tem classificação IP66.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooperlighting-street-streetworks-utility-flood
  • Familia de productoStreet and Roadway Lighting
  • Grupo de produtosStreetworks™ UFLD
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-03-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Título OmniclassFloodlight Fixtures