Publicar produtos
Streetworks VERD Verdeon

Streetworks VERD Verdeon

Traduzido por Google,
A luminária de LED para vias públicas Verdeon agora está disponível com a nova atualização de LED da Série C, juntamente com uma nova óptica Tipo I e uma opção padrão para 2700K CCT (80CRI). Agora oferecendo até 20.000 lúmens e até 141 lúmens por watt, tornando-a uma substituição ideal para cobraheads 50-250+W MH/HPS. Com baixo custo inicial e economia de energia superior, a luminária Verdeon fornece luz branca quente, renderização de cores superior e iluminação uniforme da superfície da via pública. Com construção simples e robusta, recursos fáceis de instalar e um formato curvo clássico, a luminária Verdeon oferece desempenho superior e economia imbatível.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooperlighting-street-streetworks-verdeon
  • Familia de productoStreet and Roadway Lighting
  • Grupo de produtosStreetworks™ VERD
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-03-11
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures