A luminária de LED Caretaker para áreas e estradas combina alto desempenho, baixa manutenção e fácil instalação em um pacote simples e extremamente econômico que foi projetado para anos de operação sem preocupações. A luminária Caretaker é ideal para iluminação de segurança montada em parede, iluminação de rua residencial, iluminação de área de perímetro, áreas de estacionamento, plataformas de carga, docas para barcos, acessos e caminhos.
Os recursos de design padrão do Caretaker incluem uma óptica moldada com precisão, projetada para moldar a distribuição, permitindo máxima eficiência e cobertura de aplicação. O receptáculo de fotocontrole NEMA Twistlock de 3 ou 7 pinos permite operação automática do anoitecer ao amanhecer para máxima economia de energia. Os recursos de fácil instalação e manutenção incluem um slipfitter integral para montagem versátil no braço do tubo e acesso simples de ponto único.
O Caretaker oferece uma série de opções de blindagem opcionais, incluindo uma blindagem de luz zero que fornece conformidade total de corte para eliminar a poluição luminosa. Várias opções adicionais incluem um pequeno refrator de acrílico, refrator ANSI/NEMA e blindagens decorativas.
Os LEDs de alta eficiência fornecem até 12.000 lúmens e substituem equivalentes HID de até 250 W. Com várias opções de configurações de montagem, opções de blindagem e proteção contra surtos, até a construção de carcaça fundida para serviços pesados e longa vida útil, o Caretaker pode satisfazer inúmeras aplicações de segurança e rodoviárias.