Publicar produtos
Streetworks Epic
Streetworks Epic
Streetworks Epic
Streetworks Epic
Streetworks Epic
Streetworks Epic
Streetworks Epic
Streetworks Epic
Streetworks Epic

    Streetworks Epic

    Traduzido por Google,

    A luminária pendente Epic realça seus arredores com uma ampla gama de configurações deslumbrantes de dayform. Combinando estética adaptável com fácil instalação e manutenção, o design inteligente e inspirado da Epic encantará arquitetos, instaladores e moradores onde quer que seja usada. Novas configurações ópticas também estão disponíveis, com maior saída máxima em motores de luz discretos ou de conforto visual. Quer você precise de controle óptico de precisão para máxima uniformidade, espaçamento e eficiência, ou opções de conforto visual com uma superfície totalmente luminosa, a Epic oferece layouts superiores resultando em experiências de usuário aprimoradas.

    Especificação
      • Standard and retrofit mounting options
      • On-pole access to key components
      • WaveStream™ and discrete LED options
      • Up to 20,200 lumens, 157 LPW
      • 70 and 80 CRI options available with CCTs ranging from 2200K to 4000K, as well as Amber
      • 8 discrete & 5 WaveStream™ optical distributions
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-streetworks-epic
    • Familia de productoStreet and Roadway Lighting
    • Grupo de produtosStreetworks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-01
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 23
    • Título OmniclassStreet and Roadway Lighting Fixtures