Publicar produtos
Streetworks Fairfax
Streetworks Fairfax
Streetworks Fairfax
Streetworks Fairfax
Streetworks Fairfax
Streetworks Fairfax
Streetworks Fairfax
Streetworks Fairfax

    Streetworks Fairfax

    Traduzido por Google,

    A luminária Fairfax é a iluminação pública decorativa ideal para áreas centrais, ruas residenciais e parques. Uma forma diurna atemporal complementa e aprimora a arquitetura do entorno, enquanto um refrator moldado de última geração proporciona iluminação superior para pedestres e ruas.

    Especificação
      • Lumens: Up to 15,700, 176 LPW
      • 2700K - 5000K CCTs, 70 standard CRI
      • 5 high-efficiency, patented AccuLED Optics™ distributions
      • Utility friendly features for simple, quick installation
      • 4 refractor styles, 4 finial options
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-streetworks-fairfax
    • Familia de productoStreet and Roadway Lighting
    • Grupo de produtosStreetworks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-01
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 23
    • Título OmniclassStreet and Roadway Lighting Fixtures