Publicar produtos
Streetworks Underpass Wall Mount
Streetworks Underpass Wall Mount
Streetworks Underpass Wall Mount
Streetworks Underpass Wall Mount
Streetworks Underpass Wall Mount

    Streetworks Underpass Wall Mount

    Traduzido por Google,

    O projetor de parede Streetworks UPW para viadutos oferece iluminação potente e de alta eficácia, projetada para ambientes exigentes como túneis e passagens subterrâneas. Com alta emissão de lúmens, de até 22.000 lúmens, e eficácia de até 174 lm/W, o UPW combina a óptica de precisão AccuLED™ com uma estrutura robusta, construída para suportar as condições adversas das vias. Um suporte de montagem durável e ajustável inclina-se até 25° em incrementos de 5° para otimizar a iluminação vertical. Disponível em temperaturas de cor de 2700K a 5000K, com opções de IRC 70, 80 e âmbar, o UPW também oferece diversas configurações de controle, incluindo um conector NEMA de 7 pinos, para maior desempenho e flexibilidade.

    Especificação
      • Lumen Range: Up to 22,000; Up to 174 LPW
      • CCTs: 2700K-5000K; 70CRI, 80CRI, and Amber options available
      • Tilts up to 25º (in 5º increments) for vertical illumination
      • Threaded 3/4” conduit ports on top and both sides
      • Multiple controls options, including 7-pin NEMA receptacle
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-streetworks-underpass-wall-mount
    • Familia de productoStreet and Roadway Lighting
    • Grupo de produtosStreetworks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-06
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação