Publicar produtos
Streetworks USSL LED

Streetworks USSL LED

Traduzido por Google,
A luminária USSL LED para área, local e estrada combina desempenho óptico, eficiência energética e confiabilidade de longo prazo em um design moderno avançado e com patente pendente. Utilizando a mais recente tecnologia LED, a luminária USSL oferece uniformidade incomparável, resultando em maior espaçamento entre os pólos. Um braço padrão de montagem versátil facilita a instalação para instalações novas e de retrofit. Com economia de energia superior a 85%, a luminária USSL substitui luminárias de iodetos metálicos de 150 a 1.000 W em aplicações de iluminação de áreas gerais, como estacionamentos, calçadas, estradas e áreas de construção.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooperlighting-ussl-led
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-03
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures