Publicar produtos
Corelite Continua SQ2
Corelite Continua SQ2
Corelite Continua SQ2
Corelite Continua SQ2
Corelite Continua SQ2
Corelite Continua SQ2
Corelite Continua SQ2

    Corelite Continua SQ2

    Traduzido por Google,

    A série linear Corelite Continua SQ2 apresenta um perfil elegante projetado para o máximo conforto visual. Disponível em comprimentos de 2', 4', 6', 8', 12' e execuções contínuas, para aplicações suspensas, embutidas, de superfície e de montagem em parede, o SQ2 oferece inúmeras opções ópticas, permitindo que o designer adapte a iluminação ao espaço. Disponível com uma lente fosca contínua e o sistema óptico UGR Discreet ultrabaixo da Corelite, o Continua SQ2 combina a mais recente tecnologia LED com controle óptico de engenharia de precisão. Uma ampla gama de distribuições diretas/indiretas estão disponíveis para escolher, bem como circuitos independentes para cima/baixo para máxima flexibilidade. Para aplicações verdadeiramente criativas, empregue as conexões SQ2 para criar facilmente configurações, formas e padrões de raios de cubo para aprimorar seu próximo projeto. O SQ2 é adequado para escritórios comerciais abertos, escritórios privados, salas de conferência, corredores e instalações educacionais e muito mais.

    Especificação
      • Integral electrical components with a wide range of direct/indirect distributions and independent up/down circuiting
      • Available in 2', 4’, 6’, 8’, 12’ lengths as well as continuous runs, for suspended, recessed, surface and wall mount applications
      • Available with two high performance low glare optical options
      • Seamless continuous frosted roll lens with optional Perceive optics in 4 unique patterns
      • Perceive Optics provide numerous options with luminance less than 6,000 candelas per meter squared between 45 and 90 degrees from nadir in accordance with Well v2
      • Discreet technology consisting of ultra low UGR black or white baffles concealing a precision-engineered TIR optical system
      • Discreet baffles in Black (UGR less than 6) and White (UGR less than 13) baffle options
      • Best in class 110º peak candela indirect batwing optic for maximizing ceiling uniformity and on-center spacing
      • Up to 127 lumens per watt Direct-Indirect, 121 lumens per watt Direct
      • Integrated control available - WaveLinx Pro, WaveLinx Lite, Wavelinx CAT
      • Options to meet Buy American Act requirements
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCorelite-Continua-SQ2-Wall-Recessed-Surface-Suspended
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCorelite
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-16
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures