Publicar produtos
Metalux SPHB LED Selectable Linear High Bay
Metalux SPHB LED Selectable Linear High Bay
Metalux SPHB LED Selectable Linear High Bay
Metalux SPHB LED Selectable Linear High Bay
Metalux SPHB LED Selectable Linear High Bay
Metalux SPHB LED Selectable Linear High Bay

    Metalux SPHB LED Selectable Linear High Bay

    Traduzido por Google,

    O SPHB é um compartimento alto compacto com lente dupla e recursos de seleção de lúmen e CCT. Pronto para sensor, o SPHB fornece 12.000, 18.000 e 24.000 lúmens em um único invólucro, tornando a complexidade do inventário uma coisa do passado. Além disso, o SPHB também oferece até 36.000 lúmens para aplicações de montagem mais altas. A lente dupla com controle óptico superior oferece desempenho ideal e reduz o brilho em ângulos elevados.

    Especificação
      • Compact linear design for easy install
      • 2 Sizes offering delivered lumens from 12,000 up to 36,000 lumens
      • High Performance efficacy up to 157 lm/W
      • Optimized medium distribution
      • Sensor ready port for in-field installation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicametalux-sphb-led-selectable-linear-high-bay
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosMetalux
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-27
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures