Publicar produtos
Cordia26 Easy Chair
Cordia26 Easy Chair
Cordia26 Easy Chair
Cordia26 Easy Chair
Cordia26 Easy Chair
Cordia26 Easy Chair
Cordia26 Easy Chair
Cordia26 Easy Chair
Cordia26 Easy Chair

    Cordia26 Easy Chair

    Traduzido por Google,

    A poltrona Cordia, desenhada por Jehs+Laub em 2012, recebeu uma extensa atualização de design. Como Cordia26, a poltrona ainda gira e possui um mecanismo de inclinação opcional, mas apresenta uma nova silhueta elegante. Os apoios de braço estreitos, a almofada do assento confortável e anatomicamente projetada e a almofada do encosto em duas partes proporcionam uma postura relaxada, porém ereta, tornando a poltrona ideal para longas conversas, leitura concentrada ou momentos de descanso com estilo. A característica principal da Cordia26 é o equilíbrio refinado entre elegância e conforto. A poltrona Cordia26 se integra facilmente a uma ampla variedade de ambientes – seja como uma peça única em um loft minimalista ou como parte de um conjunto de sofás para uma sala de estar maior. Com sua aparência escultural, ela nunca domina o ambiente, mas, apesar dessa presença discreta e estética sutil, é repleta de personalidade.

    Especificação
    • Chairs and easy chairs for use in refined office, conference and meeting rooms, lounge areas as well as home office and living areas.

      • High seating comfort due to additional air-cell rod covering in seat and back upholstery
      • Easy chairs with high back with infinitely adjustable headreast and optionally with reclining mechanism (up to/from 70 kg)
      • Swivel base in polished aluminium or lacquered finish (frame with reclining mechanism always polished aluminium)
      • Matching footstool for both easy chairs
      • Covers are reversible and removable
      • Upholstery foam optionally flame-retardant acc. to BS-5852
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCordia26_easy_chair
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosEasy Chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCObjeto