Publicar produtos
Coral Coralit Ultra Resistance
Coral Coralit Ultra Resistance
    Coral

    Coral Coralit Ultra Resistance

    Traduzido por Google,

    Coral Coralit Ultra Resistance é um esmalte sintético de alta performance que oferece máxima proteção e ACABAMENTO PERFEITO na hora de proteger e embelezar portas, janelas e portões externos de casa.

    Sua fórmula com silicone cria uma película brilhante de alta proteção, que preserva o brilho e a aparência de nova por muito tempo. O resultado é um acabamento perfeito.

    A durabilidade do Coralit é de 10 anos.

    Especificação
    • Available sizes and their yields: 3.6 l - up to 75 m²; 3.2 l - up to 67 m²; 0.9 l - up to 19 m²; 0.8 l - up to 17 m²; 225 ml - up to 5 m²; 112.5 ml - 2 m² .

      Application surface recommendation: Woods & Metals.

      Recommended application environments: Outdoor.

      Dilution: Application with brush or roller: dilute up to 10% with Coral Turpentine. For application with gun: dilute up to 30% with Coral Turpentine.

      Application Tools: Large areas: roller and application gun. Small areas: brush with soft bristles. Remove the product from the tool with Coral Turpentine.

      Drying: To the touch: 2 hours. Between coats: 45 minutes. Final: 5 to 8 hours.

      Coats: 2 coats.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCR-CORALIT-ULTRA-RESIST
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de produtosEnamels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoSolvent-based finishing coats
    • Código CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniclassPaints and Varnishes
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul África
    Bolivia
    Ghana
    Brasil
    The Gambia
    Chile
    Paraguay
    Suriname