Publicar produtos
Fundo para Gesso e Drywall Profissional
Fundo para Gesso e Drywall Profissional
    Coral

    Fundo para Gesso e Drywall Profissional

    Coral Profissional Fundo para Gesso é um complemento para promover a aderência em Drywall e Gesso.

    Categoria do Produto: Standard.

    Especificação
    • Tamanhos disponíveis e seus rendimentos (espalhamento): Lata 18L: 150 a 200 m² por demão.

      Superfície de Aplicação: Paredes e Tetos.

      Ambiente: Interior e Exterior.

      Diluição: Diluir de 15 a 25% com água potável.

      Ferramentas de Aplicação: Rolo de lã pelo baixo, pistola, pincel ou trincha.

      Secagem: Ao toque: 30 min. Entre demãos: 4 horas. Final: 12 horas.

      Demãos: 1 a 2 demãos.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCR-PROF-FUNDO-GESSO
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de produtosPaint Complements & Others
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_66_92
    • Uniclass 2015 DescriçãoUniversal primers
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniclassPaints and Varnishes
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul África