Publicar produtos
Coral Texture Gel
Coral Texture Gel
    Coral

    Coral Texture Gel

    Traduzido por Google,

    O Gel Textura Coral complementa a linha de decoração Coral, pois a utilização de qualquer uma das opções facilita ainda mais a personalização do ambiente com efeitos decorativos e únicos. Um galão de tinta 3,3 kg até 48m² por demão.

    Especificação
    • Available sizes and their yields: 3.3 kg - up to 48 m²; 0.8 kg - up to 12 m².

      Application surface recommendation: Walls & Ceiling.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Aging Gel: low-pile wool roller and cloth.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Final: 2 hours.

      Coats: 1 coat.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCR-GEL-P-TEXTURAS
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de produtosTextures & Special Effects
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative coatings
    • Código CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniclassPaints and Varnishes
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul África