Publicar produtos
Rolling Fire Door

Rolling Fire Door

Traduzido por Google,
PORTAS DE CORRENTE DE FOGO

Modelo ERD10

As portas corta-fogo são barreiras físicas contra incêndio classificadas que protegem as aberturas das paredes contra a propagação do fogo. Eles fornecem fechamento automático em caso de detecção de incêndio com controle de velocidade governado. As portas corta-fogo também são projetadas para uso diário para fornecer segurança e controle de acesso, mas são para uso em aberturas que não fazem parte de um meio de saída obrigatório. A Cornell oferece uma linha completa de portas rolantes rotuladas para proteção em aberturas de parede onde as portas classificadas são exigidas pelos códigos de construção e para fins de seguro.

Rotulagem da porta corta-fogo:
Etiquetas UL Classified 4 HR, 3 HR, 11/2 HR, 1 HR e 3/4 HR, Aprovação Mútua de Fábrica.

Aplicações: Aberturas de paredes corta-fogo em hospitais e estabelecimentos de saúde, escolas, construção de arranha-céus, hotéis, museus, armazéns.

Faixa de tamanho: 30' de largura, 30' de construção de alto padrão. Grandes aberturas de 50' de largura, 40' de altura até 1200 pés quadrados, consulte a fábrica.

Materiais e acabamentos da cortina:
Aço galvanizado com acabamento exclusivo GalvaNex™ em cinza claro
GalvaNex™ com revestimento em pó SpectraShield® opcional na cor RAL selecionada pelo usuário
Aço inoxidável série 300 com acabamento #4
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanst8012-01
  • Familia de productoRolling Fire Doors
  • Grupo de produtosRolling Fire Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-03-15
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States