Publicar produtos
Fire Rated Counter Doors - 641
Fire Rated Counter Doors - 641

    Fire Rated Counter Doors - 641

    Traduzido por Google,

    Esta porta de balcão resistente ao fogo apresenta aço inoxidável calibre 22 e é ideal para aplicações onde a segurança é tão importante quanto o estilo. Essas portas em conformidade com NFPA-80 são etiquetadas com uma etiqueta UL Classe A de 3 horas para aplicações de alvenaria ou uma etiqueta UL Classe B de 1 hora e meia para paredes corta-fogo não-alvenaria (uma etiqueta UL não-alvenaria de 3 horas está disponível a pedido). Etiquetas UL de tamanho grande estão disponíveis para determinadas aplicações. Uma série de recursos padrão e opcionais melhoram ainda mais o desempenho dessas portas além da norma em aplicações resistentes ao fogo.​ Esta porta de balcão resistente ao fogo tem componentes expostos feitos de aço inoxidável.​

    Os objetos BIM são para referência geral e não devem ser usados ​​para informações exatas de construção. Entre em contato com um distribuidor de portas suspensas quando as dimensões exatas forem necessárias.

    Especificação
    • Counter Door Options

      • Flame baffle system (required for optional FM label)
      • Fire Sentinel® time-delay release device
      • FireLite® vision lites
      • Firestop® fire-resistant core countertops surfaced with the most popular brands of decorative laminates
      • UL listed brush-type smoke seals
      • Smoke detectors
      • Crank or electric operation (CDX™)
      • Electric operation does not require tension reset after drop test or closure due to power loss
      • PowderGuard® Premium powder coat finish options are available in approximately 200 colors as well as custom matching to specification.
      • PowderGuard® Zinc and PowderGuard® Weathered finishes
      • 20 minute UL smoke label on doors up to 12'0" wide x 10'0" high​​
      • Options for Added Safety and Simplified Operation - An array of options allows the counter door to be adapted to virtually any job requirement. UL-listed FireLite® vision lites in 3-, and 1 1/2-hour labels allow visual access and light infiltration. UL-listed brush-type smoke seals enhance smoke retardation properties. The choice of a crank or electric operator simplifies door operation. The doors can also be custom-designed for conveyor openings. A variety of smoke detectors are also available when the door is equipped with the Fire Sentinel® release device. ​​
      • Fire Sentinel® for Fail-Safe Protection - The Fire Sentinel® is a UL-listed, fail-safe device. This time-delay release mechanism provides a 10-second time-delay release as well as an independent 10-second time delay on power loss to control the closure of the door after an alarmed event while eliminating false closures due to momentary power outages. An intelligent operation feature on some models recognizes an already-closed door to prevent damage to the release mechanism. Fire Sentinel® is available with a battery back-up, strobe/sounder alarms and programmable multilingual enunciators to provide advanced protection against fire.
      • Stainless Steel - When you opt for 22-gauge stainless steel, these counter doors deliver unsurpassed strength, durability and aesthetic appeal. The 641 Models’ stainless steel slats are offered with a No. 4 brushed finish for long-lasting good looks.

      ​​The Fire-Rated Counter Doors Model 641 are ideal for openings requiring a counter-type fire-rated door. Common applications include factories, schools, concessions, hospitals, cafeterias and retail settings. Labeled with either a 3-hour Class A rating for masonry applications, or a 1 1/2-hour Class B label in non-masonry fire walls, these doors are designed to expand upward in a fire, allowing the guides to be installed flush with the sill. This counter fire doors are UL approved and can be custom designed for conveyor openings. Their compact, box-like form also provides an attractive finished appearance that requires minimum side room. This fire-rated counter door has exposed components made of stainless steel. A host of standard and optional features further enhance performance of these doors for fire-rated applications.

      Built-In Safety.

      These fire-rated counter doors feature fusible links. These links separate at 165°F (74°C) for ambient conditions under 100°F (38°C), or at 212°F (100°C) for ambient conditions over 100°F (38°C), to close the door automatically under governor control. These doors meet strict fire safety testing standards, including New York City (MEA) and State of California (CSFM) requirements.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafire-rated-counter-doors-641
    • Familia de productoCommercial Doors
    • Grupo de produtosRolling Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
    • Classificação IFCPorta
    • Código CSI MasterFormat 201408 33 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Coiling Doors and Grilles
    • Número OmniClass23-17 11 31 11 13
    • Título OmniclassFire Rated Rolling Doors
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit