Publicar produtos
Fire Rated Counter Door

Fire Rated Counter Door

4.6 de 5 estrelas4.6(7 avaliações)
Traduzido por Google,
PORTAS ANTI-FOGO DE ROLAR

Modelo ERC10

Proteja as aberturas acima dos balcões da propagação do fogo e forneça controle de acesso. Atenda aos requisitos do código de seguro e de construção. Fornecer fechamento automático em caso de detecção de incêndio com velocidade controlada. Pode fechar totalmente no chão, quando se deseja componentes compactos sobre uma porta corta-fogo. Também chamados de persianas.

Rotulagem: UL 3, 1 1/2, 1 e 3/4 horas.

Aplicações: Aberturas de janelas de serviço em paredes corta-fogo internas, como cafeterias, unidades de saúde, escolas e universidades.

Faixa de tamanho: Até 16' W quando a altura é 7' 6" H ou menos. A 12' W quando a altura é 10' ou menos. Construção de parede de drywall, alvenaria ou aço.

Materiais e acabamentos da cortina:
Aço galvanizado com acabamento exclusivo GalvaNex™ em cinza claro
GalvaNex™ com acabamento de revestimento em pó SpectraShield® opcional na cor RAL selecionada pelo usuário
Aço inoxidável série 300 com acabamento nº 4
Funcionamento: M100 FireGard Motor, Chain ou Crank Systems recomendados para facilitar o teste e controlar as velocidades de fechamento automático (veja abaixo).

Opções de porta corta-fogo:
Bancadas rotuladas UL: estão disponíveis em aço inoxidável ou laminado plástico em uma variedade de cores padrão. 1 1/2 hora Classificação UL Classificada.

Portas Contra Incêndio SmokeShield®, Modelo ERC11: Portas Contra Incêndio equipadas com vedações de fumaça perimetrais que são classificadas pela UL para controle comprovado de fumaça e tiragem de acordo com UL 1784. Essas unidades possuem duas etiquetas, uma para proteção contra incêndio e outra para controle de fumaça e tiragem.

Unidades integradas de estrutura e bancada rotuladas, modelo ERC20: conjuntos de estrutura totalmente soldados e montados na fábrica estão disponíveis para uma aparência integrada personalizada e perfeita. Estas unidades montadas entre os batentes podem envolver a parede se a instalação for feita enquanto a parede estiver em construção. As unidades deslizantes podem ser colocadas em paredes acabadas.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanst8016-01
  • Familia de productoFire Shutters
  • Grupo de produtosFire Rated Shutters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-03-15
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States