Publicar produtos
SmokeShield® Fabric Smoke & Fire

SmokeShield® Fabric Smoke & Fire

Traduzido por Google,

Modelo ERF20

ALTERNATIVAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO PARA VISIONÁRIOS DE DESIGN

LIBERDADE ILIMITADA DE DESIGN
Aproveitamos nossos quase 100 anos de experiência em proteção contra fumaça e fogo e inovamos o SmokeShield Smoke and Fire. Essa cortina é uma solução de método alternativo que permite que o visionário do design busque layouts mais exclusivos para átrios e outras áreas que exigem compartimentação.

DESEMPENHO AO MINIMIZAR CUSTOS
A tecnologia patenteada GuideLockTM da SmokeShield Smoke and Fire veda positivamente a cortina dentro dos canais de guia, interrompendo a migração de fumaça e fogo em suas trilhas. O uso deste sistema pode permitir que você minimize ou elimine sistemas caros de extração de fumaça, resultando em economia de peso, espaço e custo.

ESTÉTICA
A versatilidade do design permite que as superfícies de guia sejam facilmente ocultas em madeira, alvenaria, gesso cartonado ou outros materiais de fachada, oferecendo a mais ampla gama de possibilidades de montagem. Quaisquer guias expostas ou barras inferiores podem ser finalizadas para combinar, complementar ou contrastar seus arredores com acabamentos personalizados de revestimento em pó. Finalmente, os fixadores e as linhas de sombra são invisíveis com nosso design de guia exclusivo.

ESPAÇO
Os requisitos de headroom, backroom e sideroom são mínimos e facilmente incorporados ao seu projeto.
Além disso, as pegadas de guia para o SmokeShield Smoke and Fire são uma das menores disponíveis.


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSmokeShield-Fabric-Smoke-Fire
  • Familia de productoRolling Fire Doors
  • Grupo de produtosRolling Fire Doors
  • Data de publicação2021-11-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Segurança