Publicar produtos
Alluser C2 – Cylindrical Security Portal

Alluser C2 – Cylindrical Security Portal

Traduzido por Google,

O Alluser C2 é um portal de segurança cilíndrico projetado para combinar alta capacidade de tráfego de pedestres com dimensões compactas e alto desempenho de controle de acesso. Com um diâmetro externo de 1151 mm e uma entrada livre de 700 mm , oferece maior espaço interno, mantendo uma integração arquitetônica robusta. Ideal para ambientes corporativos, data centers e infraestrutura crítica, o C2 está disponível em versões montadas ou em kit e pode ser configurado com sistemas de detecção avançados.
Equipado com sensores ultrassônicos APD (Anti-Piggybacking Detection) e o Sistema de Portas Intertravadas Alluser, o C2 evita a aproximação de passageiros muito próximos ao verificar a ocupação da cabine por um único usuário.

Padrões de segurança certificados:
LPS 1175: Edição 8 – Níveis A1 (SR1), B3 (SR2), C5 (SR3)
EN 1627 – Classes RC3 e RC4

Especificação
  • Dimensions:
    Portal Diameter: 1151 mm
    Entrance: 700 mm
    Internal Height: 2048 mm
    External Height:
    2382 mm S version
    2320 mm R version
    Available HUC: 2135 mm or 2300 mm

    Standard features:
    RAL powder-coated outer finish (pearl colours optional)
    LED lighting system (3000 K, 50,000-hour lifespan)
    Infrared presence and safety sensors
    Curved sliding doors, fail secure
    Emergency unlocking
    LED traffic lights on both sides
    Alluser interlocking motherboard with APS software

    Glazing options:
    P2A standard glass (EN 356)
    P4A / P6B anti-vandal (EN 356)
    BR3 and BR4 bullet-resistant glass (EN 1063)

    Available Options:
    APD: Anti-Piggybacking Device (ultrasonic sensor system)
    Brushed or polished steel / aluminium finishes
    Web LAN control module
    Additional control panel and service mode key switch
    Pressure mat, 2-zone contact mat, reed tamper sensor
    Rescue push-button (to safely reopen last door)
    Metal detector

    Available versions:
    C2-S: Welded body for flush installation
    C2-R: Raised base version for surface mounting
    C2-K: Modular kit version for on-site assembly

    Typical applications:
    Corporate buildings and offices
    Critical infrastructure
    Server rooms and data centers
    R&D and pharmaceutical facilities
    Financial institutions and controlled access zones


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaalluser-c2-cylindrical-security-portal
  • Familia de productoCylindrical Series
  • Grupo de produtosSecurity Portals
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-08-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2320
  • Largura (mm)1151
  • Profundidade (mm)1151
Relacionado
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Segurança