Publicar produtos
EDGE8® Housing, 4 Rack Unit, Holds up to 72 EDGE8 Modules or Panels

EDGE8® Housing, 4 Rack Unit, Holds up to 72 EDGE8 Modules or Panels

Traduzido por Google,

As soluções EDGE8™ são soluções de cabeamento óptico pré-terminado de alta densidade com design otimizado para aplicações de fibra Base-8 que oferecem densidade de conector líder do setor. Com acesso de dedo ao conector suficiente, não há necessidade de ferramentas adicionais, permitindo movimentos, adições e alterações (MACs) mais rápidos.

Características e benefícios

  • Design de pegada menor com componentes Base-8 em caixas
    Maior flexibilidade com seis slots abertos por bandeja, para fácil implantação de módulos e painéis EDGE8™
  • Identificadores de chave
    EDGE8 impresso na caixa para fácil identificação como componente Base-8
  • Hardware estilo gaveta deslizante com guias de roteamento de cabos integrados e identificação de porta
    Acesso otimizado do dedo aos conectores combinado com a densidade de porta líder do setor
  • Placas de estacionamento rotativas para alívio de tensão do tronco
    Permite a direção de entrada de cabo traseira, bem como a entrada de cabo lateral tradicional
  • Tampas superiores removíveis nos alojamentos de 1 U e 2 U
    Fornece acesso mais fácil aos módulos e painéis
  • Sistema de montagem rápida
    Permite a instalação por uma pessoa e o ajuste de profundidade da caixa no rack
  • Alta densidade de porta com sistema MTP Base-8 em caixa de 4 U
    288 portas LC duplex (576 fibra) ou 288 portas MTP (2304 fibra)
Especificação
  • Associated Uses: Data Center, DC, Multitenant Data Center, MTDC

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacorning-edge8-04u
  • Familia de productoFiber Optic Hardware
  • Grupo de produtosEDGE8™ Housings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-19
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.97
  • Largura (polegadas)17.01
  • Profundidade (polegadas)22.09
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emMexico
  • Peso líquido (Lbs)16.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação

Disponibilidade da região

América do Norte
United States