Publicar produtos
Software-Defined Data Plane (SDDP)  48 Port Dual SC PSU, front to back airflow - 1LAN-SDDP-48P
Software-Defined Data Plane (SDDP)  48 Port Dual SC PSU, front to back airflow - 1LAN-SDDP-48P

    Software-Defined Data Plane (SDDP) 48 Port Dual SC PSU, front to back airflow - 1LAN-SDDP-48P

    Traduzido por Google,

    Plano de dados definido por software (SDDP) 48 portas Dual SC PSU, fluxo de ar da frente para trás

    O SDDP oferece alto desempenho, disponibilidade e dimensionamento de rede. Ele pode ser implantado como um switch Top-of-Rack (ToR), bem como um switch de agregação (AGG), formando uma malha de dados sem bloqueio. Além disso, as opções SDDP estão disponíveis com suporte a requisitos de acesso PoE e de borda.

    Recurso/Benefícios

    • Fornece alto desempenho, disponibilidade e demandas de dimensionamento de rede nas empresas atuais
    • Implantado como um switch Top-of-Rack formando uma malha de dados sem bloqueio
    • Taxa de encaminhamento de linha completa de 1,28 Tbps
    • Agrupamento de portas em uma porta 40G
    Especificação
    • Airflow and FAN: Front-to-Back or Back-to-Front, 3+1 redundant FAN FRU 

      LED Indicators: Power, Status, Fan, PSU, Link status 

      Mounting/Installation Options: Rack Mount 

      Input Voltage: AC: 100V-240V~, 8-4A, 50Hz-60Hz, DC: 180V~310V 

      Power Supply: 1+1 Redundant 550W AC/DC PSU FRU

      CPU: Rangeley C2558 2.4G 4-Core 

      Ports: 1x 10/100/1000BaseT Out-of-Band-Management Port, 1 x Mini USB serial console port with mini-USB to RJ-45 converter cable, 1 x USB 2.0 host, 48 x 10G SFP+, 6 x 40G QSFP+ 

      Switch ASICS: Broadcom BCM56854 (Trident 2) 

      System Memory: DDR3 8GB with ECC SODIMM 

      Transceivers Supported: CR, CR4, SR, SR4 

      Flash Memory: 16 MBit/s

      Latency: < 0.7 microsecond 

      Packet Buffer Memory: 12 MB 

      Switching Capacity: 1440

      Environmental Conditions

      Temperature Range, Operation: 0 C to 45 C (32 F to 113 F)

      Relative Humidity, Operation: 5% to 95% (non-condensing) 

      Transceiver Type: CR, CR4, SR, SR4 

      Height: 44 mm (1.73 in)

      Width: 440 mm (17.32 in)

      Depth: 407 mm (16.02 in)

      Weight: 9 kg

      Units per Delivery: 1/1

      Standards: CB - Emissions, CCC - Emission, FCC - Emission, RoHS6 

      Associated Uses: Software Defined LAN, SDLAN, Software Defined Network, SDN, Local Area Network, LAN, Fiber to the Edge, FTTE, Optical Switch, Data Plane, Fiber Switch, SFP Switch

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacorning-sddp-48p
    • Familia de productoSD-LAN Solutions
    • Grupo de produtosSoftware-Defined Data Plane (SDDP)
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emMexico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação