Publicar produtos
Software-Defined Optical Line Terminal (SDOLT)  8 Ports, SFP-xPON - 1LAN-SDOLT-0588
Software-Defined Optical Line Terminal (SDOLT)  8 Ports, SFP-xPON - 1LAN-SDOLT-0588

    Software-Defined Optical Line Terminal (SDOLT) 8 Ports, SFP-xPON - 1LAN-SDOLT-0588

    Traduzido por Google,

    O Terminal de Linha Óptica Definido por Software (SDOLT) foi projetado para fornecer acesso de banda larga em toda a Rede Óptica. Os nós de acesso definido por software (SDAN) são usados para conectar a rede óptica ao usuário final. Você pode conectar até 64 SDAN a cada interface. O acesso à rede é fornecido através de até duas interfaces de uplink de alta velocidade SFP+. O SDOLT permite que o engenheiro de rede construa redes ponto a multiponto escaláveis e tolerantes a falhas para garantir a mais alta confiabilidade. A Plataforma de Orquestração Definida por Software (SDOP) permite o provisionamento de serviços, gerenciamento de nível de porta, comutação e priorização de tráfego e conexão com a rede.

    Recurso/Benefícios

    • Acesso banda larga em todos
    • Permite que o engenheiro de rede óptica construa redes ponto a multiponto escaláveis e tolerantes a falhas para garantir a mais alta confiabilidade
    • Conecte até 64 SDANs a cada interface
    • O acesso à rede é fornecido através de até duas interfaces de uplink de alta velocidade SFP+
    Especificação
    • Mounting/Installation Options: Rack Mount

      Max Power:
      20 W

      Power:
      48 V DC

      CPU:
      Ethernet switcher: Marvell Packet Processor

      Downstream Data Rate:
      GPON: 2.5 Gbps

      MAC Address:
      16K

      Max-Link Distance:
      20 km

      Switching Capacity:
      128

      Upstream Data Rate:
      GPON: 1.25 Gbps

      VLAN:
      4K

      GPON:
      Digital RSSI, Laser Bias Current, Module Temperature, Received Signal Strength Indication (RSSI), Supply Voltage, Support DDM (show parameters in CLI), Tx Optical Power Output, Up to 1:64 splitting radio

      Layer 2:
      Handling multi-address traffic, Handling unknown MAC-address, IGMP fast leave, IGMP Proxy, MAC-address learning/aging, MAC address table limit, MSTP, RSTP, SNMP (Simple Network Management Protocol), IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP), Support to 1024 multicast groups

      OAM and Management:
      SDOP (Software Defined Orchestration Platform), CLI (Command Line Interface)

      Temperature Range, Operation:
      5 C to 40 C (41 F to 104 F )

      Relative Humidity, Operation:
      Up to 80% (non-condensing)

      Max-Link Distance:
      20 km

      Receiver:
      1310nm APD/TIA Detector/Amplifier

      Receiver Optical Overload:
      -8 dBm

      Receiver Sensitivity
      : -28 dBm

      Spectral Line Width:
      20 dBm (1.0 mm)

      Optical Wavelength:
      1490 +/- 10 nm Rx, 1310 +/- 20 nm Tx

      Upstream Data Rate:
      GPON: 1.25 Gbps

      Height:
      44 mm (1.73 in)

      Width:
      430 mm (16.93 in)

      Depth:
      218 mm (8.58 in)

      Ordering Information


      Units per Delivery:
      1/1

      Standards:
      ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation, FSAN Class B+, G.652 Single-mode (OS) fiber, IEC-60825 Class I Laser Safety Standard, IEEE 802.1ad Double Tagging (Q-in-Q), IEEE 802.1ad Provider Bridges (Q-in-Q), IEEE 802.1d MAC bridges, IEEE 802.1p Protocol for Traffic Prioritization, IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), IEEE 802.1v VLAN Classification by Protocol andPort, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ac VLAN tagging, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-T Fast Ethernet, IEEE 802.3x Full Duplex and flow control, IEEE 802.3z Fiber Gigabit Ethernet, IEEE 802.1q Double Tagging (Q-in-Q), ITU-T G.984 GPON, ITU-T G.984.2 Class B+, ITU-T G.988 GPON, SFF-8472 (Transceiver-enhanced digital diagnostic monitoring interface)

      Associated Uses: Software Defined LAN, SDLAN, Software Defined Network, SDN, Local Area Network, LAN, Fiber to the Edge, FTTE, PON, Passive Optical Network, Passive Optical Networking, Optical Line Terminal, GPON

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacorning-sdolt-0588
    • Familia de productoSD-LAN Solutions
    • Grupo de produtosSoftware-Defined Optical Line Terminal (SDOLT)
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emMexico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States