Publicar produtos
Wall-Mountable Closet Housing (WCH-04P) Holds 4 CCH connector panels

Wall-Mountable Closet Housing (WCH-04P) Holds 4 CCH connector panels

Traduzido por Google,

A família de produtos de invólucro de conector montável em parede (WCH) da Corning oferece recursos inovadores aprimorados que tornam a instalação e a solução de problemas de conectividade de fibra óptica mais rápida, fácil e econômica. Desde roteamento de fibra e cabo e alívio de tensão até rotulagem e terminação de portas, esses invólucros reduzem o risco de erro que pode interromper as redes.

A carcaça WCH fornece recursos de interconexão ou conexão cruzada entre a planta externa, riser ou cabos de distribuição e os optoeletrônicos. Com a capacidade WCH-02P (dois painéis, cassetes ou módulos), WCH-04P (quatro painéis, cassetes ou módulos) e WCH-06P (seis painéis, cassetes ou módulos), as caixas metálicas robustas podem ser montadas na parede cross-connects, salas de telecomunicações ou outras áreas onde o espaço é um prêmio. As unidades aceitam cassetes de gabinete de conector de armário padrão (CCH), painéis de conectores e módulos para uma variedade de opções de conectividade.

A família de produtos WCH apresenta uma porta lateral transparente e transparente para fácil visibilidade durante a instalação e teste, orifícios de montagem embutidos fáceis de usar com parafusos de montagem, etiquetas de documentação, suportes de alívio de tensão removíveis, clipes e guias de roteamento, travas aprimoradas, como bem como um nível de bolha pré-instalado para uma instalação simples e precisa. Todas as caixas também possuem kits de trava instaláveis em campo disponíveis para entrada de cabos e portas laterais de jumper.

Recursos e benefícios

  • Recursos de interconexão e conexão cruzada
  • Ideal para emendas de campo e conectorização
  • Aceita cassetes, painéis e módulos CCH
    Variedade de recursos pré-definidos e instaláveis em campo
  • Porta lateral do jumper transparente e bloqueável
    Visibilidade e facilidade de acesso para instalação, teste e solução de problemas
  • Suporte removível de alívio de tensão
    Flexibilidade para instalação e movimentos, acréscimos e alterações (MACs)
  • Roteamento segregado de folga de cabo e fibra
    Proteção de fibra
Especificação
  • Associated Uses: Data Center, DC, In-building Network, IBN, Telecommunications Closet, TC, Central Office, Enterprise, Building Backbone, Main Distribution Area, MDA

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacorning-wch-04p
    • Familia de productoFiber Optic Hardware
    • Grupo de produtosWall-Mountable Connector Housing (WCH)
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-01-10
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)13.96
    • Largura (polegadas)16.46
    • Profundidade (polegadas)4.17
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emMexico
    • Peso líquido (Lbs)4.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Outros
    • Código ETIMEC002590
    • Nome ETIMCommunication connection box
    • Nome UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Código UNSPSC4322
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoCommunications products
    • Código CSI MasterFormat 201427 20 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications
    • Número OmniClass23-19 15 00
    • Título OmniclassCommunication Specialties
    • Código CSI UniFormat IID5030
    • Título CSI UniFormat IICommunications & Security

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States