Publicar produtos
VUG 550 - Commercial Tumble Dryers
Yamamoto

VUG 550 - Commercial Tumble Dryers

Traduzido por Google,

Após uma lavagem completa, as lavanderias e empresas de limpeza de roupas precisam de uma maneira rápida, confiável e eficiente de secar seus produtos recém-lavados. Felizmente, a Yamamoto NA oferece mais do que lavadoras industriais e comerciais. Nossas secadoras de alta capacidade, incluindo a VUG 550, oferecem a combinação perfeita de velocidade, praticidade e eficiência energética para lavanderias. Fabricadas com materiais de alta qualidade e projetadas para durabilidade e secagem rápida, as secadoras da concorrência não se comparam à resistência e funcionalidade da VUG 550.

Os excepcionais equipamentos industriais de lavanderia da Yamamoto têm garantia de mais de 50.000 lavagens! Com engenharia de classe mundial e a rede de suporte que mais cresce no setor, você pode ter confiança na qualidade e no desempenho do produto que recebe. Nossos clientes também desfrutam de maior tranquilidade com a garantia padrão de 5 anos para TODAS AS PEÇAS dos equipamentos Yamamoto. Da hotelaria à área da saúde, você encontrará inúmeras aplicações para a VUG 550 e outros sistemas de lavagem de roupas de cama da Yamamoto.

Especificação
  • VUG Features:

    • Direct Drive Motor System – There’s no need for expensive belt or roller replacement, such that is standard with competitor equipment. Our dryers feature direct drive motor systems, which don’t utilize rollers and a pulley system. As such, our dryers run quieter and have fewer parts to maintain. Furthermore, the gear/drive system is permanently lubricated and maintenance-free, extending the lifespan of the motor and gearbox.
    • Axial Airflow – Our tumble dryers incorporate an axial airflow system. Axial airflow increases machinery efficiency by utilizing a significantly larger percentage of the air heated by the burner box. Air is pushed from the back to the front of the basket (rather than top to bottom), leading to less air loss around the outside of the basket. This increased efficiency reduces dry times, leads to more evenly dried loads, and saves customers on utility and labor costs.
    • Oversized Blower & Dual Inverter Drive – Advanced features like a dual inverter drive allow for fine-tuning motor performance and programming. In turn, precision controls ensure the perfect balance of lift and drop for optimal drying speed. Oversized blower motors and a centrifugal design further maximize performance and decrease dryer times without sacrificing serviceability and costs.
    • Lint Screen Reminder – As important as cleaning your dryer’s lint trap is, Yamamoto dryers make sure operators don’t forget! With a lint screen reminder system, we promote proper equipment care and help protect your machine’s integrity. The results are a simplified maintenance schedule, increased dryer performance, and avoidance of unnecessary downtime.
    • Ultra Heat Burner System – With six burners, our dryers’ ultra heat burner system provides ultra-high heat output with precision efficiency. Moreover, our burner system is safe, ensuring flames never advance over the safety shield, significantly reducing the risk of combustion in the basket.
    • Durable, Easy-to-Use Doors – Our dryers use a post-and-pin style door hinge that’s completely reversible, easily adjustable, and eliminates sagging over time. Additionally, our doors feature a magnetic door catch that makes opening and closing easy, with no bounce back. The durability of our doors promises to capture heat more effectively and extend the lifespan of your system.
    • Touchscreen Control – Our dryers all utilize easy-to-operate touchscreen controls. The control panel features clear and bright text and intuitive programmability for a wide range of linen options. Having precise control over cycle selection helps laundry operators reduce damage to improperly-dried items. Furthermore, the touchscreen controls are adaptable, with dozens of language options and rigid durability to withstand abuse.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavug-550-commercial-tumble-dryers
  • Familia de productoDryers
  • Grupo de produtosCommercial Tumble Dryers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emJapan
  • Fabricado emJapan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Outros
  • Código CSI MasterFormat 201442 32 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Material Dryers
  • Número OmniClass23-21 41 11 11
  • Título OmniclassCommercial Clothes Dryers

Disponibilidade da região

América do Norte Ásia
Canada
Japan
United States