A família de produtos de invólucro de conector montável em parede (WCH) da Corning oferece recursos inovadores aprimorados que tornam a instalação e a solução de problemas de conectividade de fibra óptica mais rápida, fácil e econômica. Desde roteamento de fibra e cabo e alívio de tensão até rotulagem e terminação de portas, esses invólucros reduzem o risco de erro que pode interromper as redes.
A carcaça WCH fornece recursos de interconexão ou conexão cruzada entre a planta externa, riser ou cabos de distribuição e os optoeletrônicos. Com a capacidade WCH-02P (dois painéis, cassetes ou módulos), WCH-04P (quatro painéis, cassetes ou módulos) e WCH-06P (seis painéis, cassetes ou módulos), as caixas metálicas robustas podem ser montadas na parede cross-connects, salas de telecomunicações ou outras áreas onde o espaço é um prêmio. As unidades aceitam cassetes de gabinete de conector de armário padrão (CCH), painéis de conectores e módulos para uma variedade de opções de conectividade.
A família de produtos WCH apresenta uma porta lateral transparente e transparente para fácil visibilidade durante a instalação e teste, orifícios de montagem embutidos fáceis de usar com parafusos de montagem, etiquetas de documentação, suportes de alívio de tensão removíveis, clipes e guias de roteamento, travas aprimoradas, como bem como um nível de bolha pré-instalado para uma instalação simples e precisa. Todas as caixas também possuem kits de trava instaláveis em campo disponíveis para entrada de cabos e portas laterais de jumper.
Recursos e benefícios
Recursos de interconexão e conexão cruzada
Aceita cassetes, painéis e módulos CCH
Porta lateral do jumper transparente e bloqueável
Suporte removível de alívio de tensão
Roteamento segregado de folga de cabo e fibra
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |