Publicar produtos
Everon™ Power Supply Unit (PSU) Managed Remote Power Solution, CIP-16

Everon™ Power Supply Unit (PSU) Managed Remote Power Solution, CIP-16

Traduzido por Google,

A unidade de fonte de alimentação (PSU) Corning® Everon™ fornece saídas Classe 2 do National Electricity Code® (NEC®) que permitem várias características de potência de saída (maior ou reduzida) alcançadas via conectividade com um agregador e passo externo (e, portanto, modular) -unidades conversoras para baixo.

  • Os agregadores permitem alimentar cargas com potência superior a NEC Class-2 95 W. Esses agregadores estão disponíveis como modelos de 2 e 8 portas.

Por exemplo: fornecer 150 W requer conexão a duas portas; fornecer 450 W requer conexão a cinco portas de um modelo de 8 portas; o fornecimento de 300 W pode ser baseado em um único modelo de 8 portas ou em paralelo as saídas de dois modelos de 2 portas, etc. Observação: o modelo de 8 portas fornece até 700 W. O modelo de 2 portas fornece até 170 W de potência de saída.

  • Os conversores abaixadores permitem a redução de tensão de 56 V para 24 V, suportando cargas de até 90 W.

A Everon PSU da Corning oferece as seguintes melhorias principais:

  • Alta densidade de portas de saída por unidade
  • Suporta entrada de fonte DC de alta tensão
  • LEDs de status e alarme de contato seco
  • Características de potência de saída definidas pelo usuário por meio de agregadores e unidades conversoras abaixadoras
  • Opção para gerenciamento remoto via Ethernet ou RS-485, baseado no protocolo Modbus (com formato específico ajustado na parte superior)
    Especificação
    • Working temperature -20°C to +65°C (-4°F to +149°F) (refer to power source derating specifications)
      Working humidity 0% to 90% RH non-condensing
      Storage temperature -40°C to +70°C (-40°F to +158°F)
      Storage humidity 10% to 95% RH
      Vibration 10 Hz to 500 Hz, 2G 10 min/cycle, 40 min each along X, Y, Z axes
      EMC FCC CFR 47 Part 15 Subpart B, EN 55035:2017, EN 55032:2015CISPR 32, AS/NZS CISPR 32: 2012EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-4-8: 2010
      Safety compliance UL/EN/IEC 62368-1 Edition 2 as a LPS (Limited Power Source)
      Input power source AC/HVDC
      Max power consumption 16 Ports: Max 1,700 W; 32 Ports: Max 3,400 W
      Max input current 19A with 110 VAC, 13A with 280 VDC
      Output port power 56 VDC or 24 VDC, supporting up to 95 W per port

      Associated Uses: Software Defined LAN, SDLAN, Software Defined Network, SDN, Local Area Network, LAN, Fiber to the Edge, FTTE, Remote Power, Low Voltage Power, Class 2 DC Power, Intelligent Power

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeveron-power-supply-unit-psu-CIP-16
    • Familia de productoSD-LAN Solutions
    • Grupo de produtosPower Supply
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emMexico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC002542
    • Nome ETIMAC/DC-power supply
    • Nome UNSPSCPower supply units
    • Código UNSPSC39121004
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoPower supply products
    • Número OmniClass23-35 31 11
    • Título OmniclassPower Supply Devices
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States