Publicar produtos
Piso Porcelanato Rec Tura Gris Oscuro Mt
Corona

Piso Porcelanato Rec Tura Gris Oscuro Mt

Traduzido por Google,
De grande caráter e no formato 60X120 Cm, o piso de porcelanato retificado Tura Cinza Escuro é uma proposta ousada em pedra hiperrealista. Seu acabamento fosco, enriquecido com leves toques de brilho em alguns de seus veios, é combinado com um fundo cinza grafite e veios claros com aparência multitonal, que se destacam em cada uma de suas 8 faces diferentes. Perfeito para uso comercial moderado; Utilize-o em escritórios e zonas sem acesso direto à rua. Transforme cada espaço em uma expressão única de estilo!
Especificações técnicas
  • Ref.ª única123552551
  • Familia de productoPorcelanato
  • Grupo de produtosPorcelanato
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-11-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)60
  • Largura (mm)120
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos