Publicar produtos
Sanitario Manantial
Corona

Sanitario Manantial

Traduzido por Google,
Esta sanita apresenta baixo consumo de água e um confortável perfil de bacia redonda com altura tradicional para uso familiar. Possui válvula de descarga de fácil manutenção, assim como válvula anti-sifão de abastecimento de água com boia. Inclui um sofisticado botão de ativação de 38 mm localizado na tampa do tanque.\nTem uma capacidade de descarga sólida entre 200g e 300g de missô.\nQuanto à sua limpeza, inclui um espelho de água alto que garante a limpeza do copo e evita o retorno de odores, e para sua manutenção, você pode fazê-lo com ferramentas convencionais
Especificações técnicas
  • Ref.ª única202941601
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosSanitarios
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2020-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
  • Código ETIMEC011196
  • Nome ETIMToilet seat
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_10_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilet units
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul