Publicar produtos
Brick Fachaleta Medina Beige Cd
Corona

Brick Fachaleta Medina Beige Cd

Traduzido por Google,
Tijolo de tamanho 13,6x37 cm com desenho de estrutura de borda irregular que é composto por 4 retângulos que simulam tijolos de tamanho 6,5x18,3 cm. Possui 3 lados diferentes, ideais para uso na parede.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única376071031
  • Familia de productoBrick
  • Grupo de produtosDecorados
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-05-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)0.89
  • Largura (mm)13.6
  • Profundidade (mm)37
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
  • Peso líquido (Kg)0.66
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul