Publicar produtos
Taza Baltico Entrada Superior
Corona

Taza Baltico Entrada Superior

Traduzido por Google,
Copo institucional com alta eficiência no consumo de água e alta capacidade de evacuação de vazão, perfeito para espaços comerciais, turismo, educação e saúde. Uma cuba alongada confortável com piso de altura padrão, com sistema de conexão de entrada traseira à prova de vandalismo e alta eficiência no consumo de água 4,8 lpf (1,28 gpf).\nVocê a encontrará com sistema de descarga de jato e capacidade de evacuação de 1000 gr . de sólidos, sifão 100% esmaltado e com diversos tipos de torneiras que garantem ultra economia de água.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTaza_Baltico_Entrada_Superior
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosTazas Institucionales
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2020-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
  • Código ETIMEC011196
  • Nome ETIMToilet seat
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_10_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilet units
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul