Publicar produtos
Lava Manos Ravenna Blanco
Corona

Lava Manos Ravenna Blanco

Traduzido por Google,
Incorpore nossa pia tipo vaso em seu banheiro, é de tamanho prático e recomenda-se instalá-la com torneiras de parede ou de bancada alta. Tem uma forma oval moderna e surpreendente. \nA pia da borda mede 15 3/4" x 13" (40 cm x 33 cm), enquanto o poço mede 13 3/8" x 15 3/8" x 5 1/8 (34 cm x 39 cm x 13 cm) ) de comprimento, bem como a sua altura máxima é de 5 1/4" (13,5 cm). Recomenda-se a instalação com torneiras de parede ou de bancada alta. Está em conformidade com as normas icontec ntc 920 e asme/ansi a112.19.2.

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul