Publicar produtos
Cosentino Simplicity
Cosentino Simplicity
Cosentino Simplicity
    Cosentino
    Arquivado

    Cosentino Simplicity

    3.2 de 5 estrelas3.2(6 avaliações)
    The basin is one of the stars of your bathroom. Cosentino offers unique designs which fit smoothly into your room, your style, and the needs of your family. Whether it’s for a master bathroom or a downstairs WC, we have the perfect product to transform your bathroom into a warm, welcoming space.
    Especificação
    • Silestone offers a range of custom basins specially made for your room, so you can maximize your space. Their innovative design adds a touch of class and elegance to any bathroom. The large format of Dekton results in superior design cohesion with the minimum number of pieces, and therefore joins, placing colors and textures front and center. Imagine the impact of state-of-the-art modern architecture in this area of your home.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCosentino-Simplicity
    • Familia de productoSilestone. The Original Dekton. Ultracompact Surface
    • Grupo de produtosWashbasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-10
    • Número de edição3
    • Altura (mm)1200
    • Largura (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalPedra natural agregada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste