Publicar produtos
ARCHITECT S+ soap wire basket
ARCHITECT S+ soap wire basket
ARCHITECT S+ soap wire basket
ARCHITECT S+ soap wire basket
    Cosmic

    ARCHITECT S+ soap wire basket

    4.5 de 5 estrelas4.5(13 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Saboneteira de duche (35 cm) para instalar no espaço do duche ou banheira. A saboneteira é removível, facilitando a limpeza. Seu sistema de fixação é antifurto, tornando-o um acessório muito útil para comunidades como hotéis ou academias. A prateleira é feita de alumínio anodizado, um material muito resistente à umidade. Seu acabamento em 3 Chrome, ou seja, em cromo trivalente, o torna um produto ecologicamente correto e muito resistente. Se você é mais preto, também tem o mesmo acessório em acabamento Soft Black, um preto extra fosco. A mesma coleção tem disponível a saboneteira com limpa-vidros incluso em sua base. Esta saboneteira pertence à coleção Architect S+, criada pelo Cosmic Studio com o objetivo de oferecer uma coleção de máxima funcionalidade. A Cosmic é uma marca especializada em acessórios e móveis de casa de banho de design que se destaca pela inovação e aplicação de novos materiais, bem como pela procura do bem-estar do utilizador da casa de banho. Esta saboneteira em alumínio, aço inoxidável, latão ou ligas semelhantes em cromado trivalente e acabamento em plástico. Produto com 10 anos de garantia. Para a limpeza utilize água com sabão, enxágue com bastante água e por fim seque com um pano macio ou camurça. Nunca use produtos fortes que contenham ácidos, alvejante ou abrasivos.
    Especificação
    • 01- 3Chrome 36- Soft black
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única235xx49
    • Familia de productoArchitect s+
    • Grupo de produtosSoap wire
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLatão
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-31 25 29 11
    • Título OmniclassHand Soap Holders