Publicar produtos
ARCHITECT S+ waste bin 5 liters
ARCHITECT S+ waste bin 5 liters
ARCHITECT S+ waste bin 5 liters
ARCHITECT S+ waste bin 5 liters
ARCHITECT S+ waste bin 5 liters
ARCHITECT S+ waste bin 5 liters
ARCHITECT S+ waste bin 5 liters
ARCHITECT S+ waste bin 5 liters
    Cosmic

    ARCHITECT S+ waste bin 5 liters

    4.5 de 5 estrelas4.5(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Lixo com 5 litros de capacidade, nem muito grande nem muito pequeno. Ideal para tê-lo no banheiro. Possui um anel de fixação de bolsa muito prático. Acabamento em 3 Chrome, ou seja, cromo trivalente, você também tem disponível em Soft Black. Esta lixeira pertence à coleção Architect S+, criada pela Cosmic Studio com o objetivo de oferecer uma coleção de máxima funcionalidade. A Cosmic é uma marca especializada em acessórios e móveis de casa de banho de design que se destaca pela inovação e aplicação de novos materiais, bem como pela procura do bem-estar do utilizador da casa de banho. Esta lixeira é feita de latão ou ligas similares com acabamento cromado trivalente. Produto com 10 anos de garantia. Para a limpeza utilize água com sabão, enxágue com bastante água e por fim seque com um pano macio ou camurça. Nunca use produtos fortes que contenham ácidos, alvejante ou abrasivos.
    Especificação
    • 01- 3Chrome 36- Soft black 65- Matte white 85- Matte sage green 86- Matte stone
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única277xx02
    • Familia de productoArchitect s+
    • Grupo de produtosWaste bin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-21 17 11
    • Título OmniclassInterior Waste Bins