Publicar produtos
ARCHITECT S+ 45,5 cm towel rack
ARCHITECT S+ 45,5 cm towel rack
ARCHITECT S+ 45,5 cm towel rack
ARCHITECT S+ 45,5 cm towel rack
    Cosmic

    ARCHITECT S+ 45,5 cm towel rack

    Traduzido por Google,
    Toalheiro de barra fixa 45 cm. Um acessório muito prático e funcional, pois permite pendurar a toalha antes e depois do uso. Também está disponível em 30 e 60 cm. Possui acabamento em cromo 3, ou seja, cromo trivalente, tornando-o um produto ecologicamente correto e muito resistente. Você também tem o mesmo modelo com preto suave, um preto extra fosco. Além disso, uma vez instalado, ficará totalmente fixado na parede, pois inclui um sistema de fixação ultrarresistente que foi desenvolvido pela Cosmic para garantir sua total sustentação. Este toalheiro duplo pertence à coleção Architect S+, criada pelo Cosmic Studio com o objetivo de oferecer uma coleção de máxima funcionalidade. A Cosmic é uma marca especializada em acessórios e móveis de casa de banho de design que se destaca pela inovação e aplicação de novos materiais, bem como pela procura do bem-estar do utilizador da casa de banho. Este toalheiro duplo é feito de latão ou ligas semelhantes com acabamento cromado trivalente. Produto com 10 anos de garantia. Para a limpeza utilize água com sabão, enxágue com bastante água e por fim seque com um pano macio ou camurça. Nunca use produtos fortes que contenham ácidos, alvejante ou abrasivos.
    Especificação
    • 01- 3Chrome 36- Soft black
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única235xx64
    • Familia de productoArchitect s+
    • Grupo de produtosTowel rack
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioLatão
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties