Publicar produtos
MOD140 cm 2-drawers & 1 door cabinet with glossy right-sink washbasin
MOD140 cm 2-drawers & 1 door cabinet with glossy right-sink washbasin
MOD140 cm 2-drawers & 1 door cabinet with glossy right-sink washbasin
MOD140 cm 2-drawers & 1 door cabinet with glossy right-sink washbasin
MOD140 cm 2-drawers & 1 door cabinet with glossy right-sink washbasin
MOD140 cm 2-drawers & 1 door cabinet with glossy right-sink washbasin
MOD140 cm 2-drawers & 1 door cabinet with glossy right-sink washbasin
MOD140 cm 2-drawers & 1 door cabinet with glossy right-sink washbasin
MOD140 cm 2-drawers & 1 door cabinet with glossy right-sink washbasin
MOD140 cm 2-drawers & 1 door cabinet with glossy right-sink washbasin
    Cosmic

    MOD140 cm 2-drawers & 1 door cabinet with glossy right-sink washbasin

    Traduzido por Google,
    Armário com lavatório direito, composto por duas gavetas e uma porta (140 cm). Possui características imbatíveis, pois as gavetas possuem divisórias internas para melhor organização. Eles também têm uma alça integrada e são completamente removidos permitindo um uso mais confortável. As frentes dos móveis são livres de puxadores graças ao sistema de abertura Touch Latch Senso ® (Push-Open). guias de extração total. O mobiliário é espaçoso, com 55 cm de profundidade e 50 cm de altura. Com acabamento em PVC branco fosco, você também tem em Mocca e American Walnut.Mod é uma coleção criada por Cosmic Studio para os amantes do conforto no banheiro, já que o móvel tem uma grande capacidade interior. A Cosmic é uma marca especializada em acessórios e móveis de banheiro de design. Inovação e experiência garantem esta empresa europeia. O armário é feito de PVC com acabamento branco fosco e a pia em Solid Surface branco brilhante. Para a limpeza utilize água com sabão, enxágue com bastante água e por fim seque com um pano macio ou camurça. Nunca use produtos fortes que contenham ácidos, lixívia ou vedantes abrasivos.
    Especificação
    • 129- PVC matte white 200- Mocca PVC 201- PVC american walnut
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única748162615xxx
    • Familia de productoMod
    • Grupo de produtosWashbasin unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioNatural resin
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks