Publicar produtos
Myplus 50C-60C
Cosmogas

Myplus 50C-60C

Traduzido por Google,
Caldeira de condensação a gás, comercial, de 50 e 60 kW, para instalação na parede, ideal para pequenas empresas e condomínios residenciais. Bomba moduladora integrada. Trocador de calor primário de tripla condensação patenteado RVC (Circulação Radial Variável), totalmente fabricado em aço inoxidável AISI 316Ti (Titânio). Extremamente ecológica graças ao queimador de pré-mistura em fibra “Fecralloy”, que desenvolve chamas curtas e perfeitamente alimentadas, reduzindo as emissões poluentes. Nova plataforma eletrônica avançada CIMA, totalmente fabricada na Itália. Taxa de modulação 1:5. Certificada para mistura de hidrogênio. Classe de eficiência energética (ERP) = A.
Especificação
  • Myplus 50C

    Energy efficiency class (ERP) = A.

    Max heating useful power (80/60) "Pn" = 48,5 kW.

    Max heating useful power (50/30) = 52,5 kW.

    Minimum working power (80/60) = 11,60 kW.

    Minimum working power (50/30) = 12,85 kW

    Efficiency at 100% load 80/60 PCI (PCS) = 97,2% (87,6%)

    Seasonal space heating energy efficiency ηs = 92%

    Myplus 60C

    Energy efficiency class (ERP) = A.

    Max heating useful power (80/60) "Pn" = 56,1 kW.

    Max heating useful power (50/30) = 60,9 kW.

    Minimum working power (80/60) = 11,60 kW.

    Minimum working power (50/30) = 12,85 kW

    Efficiency at 100% load 80/60 PCI (PCS) = 97,1% (87,5%)

    Seasonal space heating energy efficiency ηs = 92%

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMyplus50C-60C
  • Familia de productoBoilers for commercial applications
  • Grupo de produtosHigh efficiency condensing systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-12-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)685
  • Largura (mm)445
  • Profundidade (mm)484
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras

Disponibilidade da região

Europa