Publicar produtos
NFB700‑C Commercial Condensing Floor‑Standing  Boiler
Navien

NFB700‑C Commercial Condensing Floor‑Standing Boiler

Traduzido por Google,
  • 97,5% de eficiência térmica, líder do setor.
  • Trocador de calor avançado de tubos de fogo em aço inoxidável
  • 160 PSI de pressão máxima de trabalho permitida para diversos requisitos do sistema
  • Até 15:1 TDR (taxa de redução)
  • Com selo ASME H; certificado pela CSA, AHRI e SCAQMD para segurança, eficiência e conformidade com baixos níveis de NOx.
  • Certificação para altitudes elevadas até 3.080 metros (10.100 pés).
  • Controles inteligentes com tela sensível ao toque colorida de 10,1" e conectividade Wi-Fi integrada.
  • Conecte em cascata até 8 unidades para redundância e capacidade (com sequenciamento para equilibrar as horas de funcionamento).
  • Sistema de ventilação comum para até 4 unidades, reduzindo as perfurações e simplificando a ventilação.
  • Formato compacto com acesso frontal, lateral e superior para facilitar a manutenção em espaços reduzidos.
  • Controles e tecnologia comprovados em caldeiras com capacidade de até 1 milhão de BTU/h.
  • Conexões padronizadas para tubulações de ventilação, gás e água.
  • Conversível em campo de gás natural para baixa pressão e com Venturi duplo para uma relação ar-gás consistente.
Especificação
  • Model NFB700-500C | NFB700-600C | NFB700-800C | NFB700-1000C

    Heating Capacity 40-499MBH | 40-599MBH | 66-799MBH | 66-999MBH

    Thermal Efficiency 97.5%

    Installation Type Indoor floor-standing

    Width 28.3" | 28.3" | 28.3" | 28.3"

    Height 72.1" | 72.1" | 73.3" | 73.3"

    Depth 31" | 31" | 33" | 33"

    Weight 551 lb | 551 lb | 728 lb | 728 lb

    Water Pressure Min 12 psi

    Water Pressure Max 160 psi

    Cold Water Inlet Connection Size 2" | 2" | 2.5" | 2.5"

    Gas Supply Connection Type NPT

    Gas Supply Connection Size 1"

    Voltage 120 V AC, 60 Hz

    Venting Type Forced Draft Direct Vent

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNFB700-C-Series-Boilers
  • Familia de productoBoilers, Commercial
  • Grupo de produtosCommercial Condensing High‑Efficiency Boilers Floor‑Standing
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSouth Korea
  • Fabricado emSouth Korea
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras